VPX Backplane
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
VPX Backplane
The nVent SCHROFF VPX Backplane have excellent Signal Integrity for highest data transfer rates.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with: VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX
- DIP switch for system slot settings
- JTAG connections
- Lockable aux utility and sense connectors
- M4 power studs for power supply, max. 22 A per slot for each voltage
Specificații
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.