VMEbus J1 Backplane
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
VMEbus J1 Backplane
The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard
- 3 U with J1 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset
- Electronic automatic daisy chain (EDC)
- Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON
Specificații
2D DXF
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.