VITA Conduction Cooled Assemblies


VITA Conduction Cooled Assemblies
Order and manage one part number for entire CCA assembly including part marking and component labeling as well as card-loks, extractors, coding keys, EMC gaskets, and thermal pads.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Full design services including thermal analysis
- Fast turnaround 3D printed CCA’s and frames for fit checks
- Downloadable standards compliant CAD templates - 3 U and 6 U templates available
- Available in black anodize, chemical film, electroless nickel finishes
- ESD Packaging Available
Specificații
3D Step
Certificat al agenției de aprobare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.