Varistar Slide Rail
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar Slide Rail
Mounts on four 19" slide mounts with 25/100 kg weight capacity.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounts on four 19" slide mounts
- Wide support surface (48 mm)
- Can be fitted in 1 U increments (attach and screw into place)
Specificații
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.