Varistar Server Cabinet, RAL 9003, Side-by-Side
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Varistar Server Cabinet, RAL 9003, Side-by-Side
Server rack for high static load requirements, completely assembled and grounded including side by side kits powder coated in white.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristici
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
 - Ingress protection class IP 20
 - Installation of different servers possible
 - Server cabinet with perforated doors, airflow rate 78 %
 - RAL 9003 (white)
 
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.