Varistar ETSI Panel/Slide Mount
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar ETSI Panel/Slide Mount
Varistar ETSI 23" rack for housing telephone (primarily), computer, audio, and other equipments. It is compatible with the Slim-Line Frame.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Suitable for Slim-Line frame only
- Finish AlZn
- St, 2 mm
Specificații
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.