Varistar CP Top Rear Panel, Shortened


Varistar CP Top Rear Panel, Shortened
Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 applications.
Shortened rear panels ensure efficient cable management.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Height of connection plate 400 mm
Specificații
Product Type | Cabinet Door |
Protection Rating | IP55 |
Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.