Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection
Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension
- Lateral and rear cable entry possible
Specificații
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.