Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width
The 19“ swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.
Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° / 160° movement and flexible pivot point.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristici
- For full height or partial-height mounting
- Pivot point can be selected right or left
- Can accommodate 19" chassis and 19" subracks
- 120° / 160° hinge, square locks including 2 keys
- Load-carrying capacity 150 kg
- Usable height within the swing frame is 4U lesser than the frame height to which the swing frame is attached to.
Specificații
| Width | 800mm | 
| Product Type | Cabinet/Rack Frame | 
| Material | Oțel | 
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.