Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specificații
| Locking Type | 3-Point Locking, Electronic |
| Product Type | Cabinet Door |
| Protection Rating | IP20 |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.