Varistar CP Seismic Base/Plinth


Varistar CP Seismic Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 2 support profiles, St, 10 mm, side
- Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg
- Height 103 mm
- 2 covers, St, 10 mm, front and rear
- Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base
- Access possible from front and rear
Specificații
Static Load | 400kg |
Product Type | Cabinet/Rack Base |
Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.