Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece
The base plate is solid and covers the base of the cabinet.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The base plate is solid and covers the base of the cabinet
- Is assembled from outside
Specificații
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Finish | Hot-Dip Galvanized |
| Protection Rating | IP55 |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.