Varistar CP IP 55 Cabinet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP IP 55 Cabinet
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP20 and IP55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Type of protection IP 55
- Doors with 3-point locking and screw-fixed side panels
- Static load-carrying capacity 1600 kg
- Side and rear panels can be installed by one person
- EN45545-2 fire safety Gaskets
Specificații
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet |
| Protection Rating | IP55 |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.