Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

21630312.312.tif image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Deco Frame for 800W Cabinet

The deco frame is a perfect fit for the Varistar CP in 800mm width without a front door. It conceals any cabling on the sides of the cabinet, streamlining cable routing and equipment mounting for a more efficient installation process and simultaneously improving the cabinet's appearance.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type Cabinet/Rack Frame
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.