Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Cross Member for seismic frame

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 800 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.