Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

VaristarCPBasePlate-EN_21630-643_D2 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Base Plate With Cable Entry

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type Cabinet/Rack Base
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.