Varistar CP 19" Panel/Slide Mount
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP 19" Panel/Slide Mount
Slide mout with adjustable increments. Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame. At 800 mm width adapter bracket for reduced width is neccessary, for partial-height mounting depth members are necessary.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 19" panel/slide mount with U indicator
- Depth-adjustable in 25 mm increments
- In accordance with IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Part 1)
Specificații
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.