Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

c rail Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar C-Rail for Cabinet Width

C-Rails are for better cable management. Installation generally behind the 19" uprights. They are compatible with standard cable clabs.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Aluminum-Zinc Plated
Product Type C-Rail
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.