Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

telescopic slides Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Telescopic Slides C-Profile for Cabinet

Telescopic slides with guiding profile for fitting in cabinets with 25 kg load capacity.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Anodized
Type C Profile
Product Type Telescopic Slide
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.