Seria T Compact
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Seria T Compact
Aparatele de aer condiționat compacte pentru exterior din seria T oferă o amprentă compactă pentru a minimiza spațiul ocupat și a maximiza capacitatea. Designul discret al acestora ajută să fie integrate în medii dure de fabrică sau exterioare. Fiecare unitate este echipată cu componente rezistente la coroziune, încălzitoare pentru compresor și controlul presiunii capetelor pentru performanțe optime în exterior.
Standarde industriale
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Amprentă compactă pentru a minimiza spațiul ocupat și a maximiza capacitatea
- Modele pentru alimentare cu intrare de 115, 230 și 460 V c.a.
- Temperatura de funcționare a modelului de exterior variază de la -40 F/-40 C la 131 F/55 C.
- Listat UL pentru a economisi timp și bani clienților cu aprobările agențiilor (unele modele sunt recunoscute UL)
- Capac din tablă de oțel galvanizat sau din oțel inoxidabil pentru medii dure din fabrică și din exterior
- Termostat mecanic fiabil pe partea dulapului unității
- Două motoare de aer pe partea condensatorului pentru redundanța performanței
- Filtrul sită de aluminiu ușor de curățat și refolosibil protejează bobinele pentru performanță de răcire maximă.
- Opțiuni de montare exterioare și complet încastrate pentru multe modele
- Flanșe ușor de montat pentru instalare ușoară.
- Fiecare unitate este testată funcțional înainte de expediere
- Modelele standard de aer condiționat pentru exterior includ: Termostat, componente rezistente la coroziune, comutator de defecțiune, încălzitor compresor, control presiune cap, încălzitor dulap și agent frigorific R134A
- Piesele de fixare, garniturile și manualul de utilizare furnizate împreună cu unitatea
- Articolul T150116G120 este numai pentru uz interior
Specificații
| Thickness | 1.21mm |
| Thickness | 18ga |
3D Step
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.