Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

SRW Wallmount Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Rail Wallmount SRW, EN50125-3 certified

Railway ready EN50125-3 vibration tested pole-mount stainless steel enclosure for integrated wayside radio, fiber splice, access point and power distribution applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.