Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Installation height 1 U
- In accordance with IEC 60320
- Horizontal or vertical mounting
- Output via IEC 60320 C-13 sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
Specificații
| Length | 438.5mm |
| Material | Aluminiu; Polyamide |
| Product Type | Socket Strip |
Fișă tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.