RatiopacPRO Style, Front Handles and Rear Circulating Trim, Standard Screwing
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO Style, Front Handles and Rear Circulating Trim, Standard Screwing
The versatile RatiopacPRO Style desktop case features a protective frame design, rubber strips, and various configuration options.
The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.
Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop case with protective frame design and front handles for a easy handling. Rear side with a circulating rubber strip to protect the enclosure during the transport
- Case for 19" components (guide rails) or proprietary components (mounting plate)
- To establish EMC-shielding, additional components need to be added to the enclosure
- Front and rear side prepared for front panel mounting with collar screws and sleeves
- Perforated bottom cover for air-cooling
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm and 340 mm (depending on case depth)
Specificații
| Product Type | Case |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| Product Family | RatiopacPRO Style |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.