Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

radial fan Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit

Simple mountable radial Fan Unit for RatiopacPRO AIR, with a air capacity of 36 m³/h (free blowing) per fan. Available in 4 widths and 2 depths and with up to 3 fans equipped.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • EAC
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Works With Cases
Product Type Fan
Type Radial Fan
Product Family RatiopacPRO AIR
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.