RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Cases for individual assembly with 19" standard components or specific internal mounting, e.g. with mounting plate
- Retrofittable EMC shielding
- Version with cover strips
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Symmetrical design, identical front and rear side
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificații
| Product Type | Case |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Product Family | RatiopacPRO |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.