RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Shielded
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificații
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Case |
| Type | Case for 19" Components |
| Product Family | RatiopacPRO |
| EMC Shielding | Yes |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.