RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Strap handle for RatiopacPRO/-AIR with a static load-carrying capacity of 20 kg. Retrofittable without mechanical tooling on case.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Static load-carrying capacity 20 kg
- Retrofittable without mechanical tooling on the case side panel
Specificații
| Works With | Cases |
| Product Type | Handle |
| Product Family | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.