RatiopacPRO Air Sealing
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO Air Sealing
The Self-adhesive seal closes the space between the rear horizontal rail and base plate to avoid an air short cut in RatiopacPRO Air case.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The air sealing closes the space between the rear horizontal rail and base plate
- The self-adhesive seal can be glued onto the base plate
Specificații
| Product Type | Air Guide |
| Works With | Cases |
| Material | Polietilenă |
| Product Family | RatiopacPRO AIR |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.