Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

ratiopacpro case Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RatiopacPRO 19" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding

The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides mounting brackets for assembly into a 19" rack.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rack Width 84HP
Product Type Case
Type Case for Individual Electronic Components
EMC Shielding No (Retrofittable)
Product Family RatiopacPRO
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.