Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19 dc dc converters Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PSU 19" DC/DC Coolpower 100 W, Single

Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.