PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and one output voltage.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Wide input voltage range 85 ... 253 VAC and 120 ... 358 VDC
- 1 output voltage with low interferences (low ripple < 25 mVPP)
- Signalling: Output voltage OK
- Wdith only 3 HP (15,24 mm)
- Integrated decoupling diode for redundancy operation (can be activated)
- Passive Current Share Bus
Specificații
Catalog
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.