Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19 ac dc switch mode Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PSU 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single

Redundancy with active OR decoupling; No base load required; Automatic load distribution depending on PSU temperature; No current share line required between power supplies; Quasi-resonant topology reduces EMC emissions.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.