PSU 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PSU 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and one output voltage.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Wide input voltage range 90 ... 254 VAC and 100 ... 360 VDC with active Power Factor Correction (PFC)
- 1 output voltage
- Signalling: Output voltage OK
- Efficiency up to 87 %
- Integrated active decoupling for redundancy operation
- Active Current Share Bus (CSB)
Specificații
Catalog
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.