PSU 19" AC/DC Linear Regulator, Single
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PSU 19" AC/DC Linear Regulator, Single
Linear regulator for applications requiring very low output noise level.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 1 output voltage
- High control accuracy, low residual ripple and low interference
- Mains/line voltage 230 VAC (can be switched to 115 VAC with mains/line voltage conversion kit)
- Suited for medical applications (8 mm safety clearances)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.