Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PropacPRO Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PropacPRO Portable Case, Unshielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type Case
Type Case for Individual Electronic Components
Product Family PropacPRO
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.