Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

front hood Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PropacPRO Front Hood

The front hood bottom hinged can be assembled on to a PropacPRO case. It protects the PCB from accidental operations. A retrofittable lock can be installed.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rack Height 3U
Works With Cases
Product Type Cover Plate
Type Front Hood
Product Family PropacPRO
Material Thermoplastic
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.