Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

propacpro complete case Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Static Load 25kg
Product Type Case
Type Case for 19" Components
Product Family PropacPRO
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.