Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19-inch Profiles, AVP Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Profile de 19”, AVP

La utilizarea acestor profile, echipamentele de 19" pot fi fixate cu ușurință în cofrete, în fabrică sau pe teren.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 2mm
Thickness 14ga
Finish Galvanizat
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.