Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Novastar flush top cover Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Novastar Top Cover Flush

Flush top covers are used for enclosures with less electronic density where cooling is not a necessity. Additionally as the cover is laid into the frame, it consumes less spave vertically and is more asthetic.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Width 553mm
Product Type Cabinet/Rack Top Cover
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.