Novastar Door Hinge Bracket for Shortened Door
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Novastar Door Hinge Bracket for Shortened Door
Door Hinge Bracket for shortened Doors, Heavy-Duty and Slim-Line, Front or Rear.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting (1 U assembly space required) can be above or below the short door
- For steel doors that do not run the full height of the cabinet
- Requires 1 U installation space
- The clearance can be covered by 19" front panels or a cable through-ducting plate (3 U or 4 U)
Specificații
| Product Type | Bracket |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.