Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel
Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Type of protection IP 20
- Cabinet width only 553 mm
- Flush cladding parts
- All uprights (front and rear) with 19" cut‐outs
- Bolted, die-cast frame with Al extrusions
- With glass door (smoke grey) and rear panel
Specificații
| Frame Material | Aluminiu |
| Material | Aluminiu; Oțel |
| Product Type | Cabinet |
| Complies With | IEC 60529; IEC 60297-3-100 |
| Protection Rating | IP20 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.