Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

MicroTCA Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MTCA.4 System for 12 Double Mid-Size AMC Modules

The system is designed for high-performance applications with a high level of availability, where redundancy of all components is required. The two redundant hot-swap fan modules with EMMC in push-pull configuration ensure that the front and rear slots are properly cooled. The fan speed is controlled independently for front and rear and is set via the MCH. Cable trays on the front and rear of the enclosure simplify cable management. The system can take up to four power modules to ensure a sufficient power supply for the application. The backplane features clock and trigger lines per PICMG MTCA.4, as well as interlocks. It also provides direct connections for SAS/SATA and lines between the AMCs

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • PICMG
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.