Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

microtca4 system 7u Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MTCA.4 System for 12 Double Full-Size AMC Modules

The system is designed for high-performance, high availability applications. The hot-swap fan modules with EMMC in pull configuration ensure that the front and rear slots are properly cooled. The fan speed is adjustable via the MCH. The separate JSM installation space prevents an AMC slot from being occupied by a JTAG module. The system can take up to four power modules to ensure a sufficient power supply for demanding applications. The backplane features clock and trigger lines.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.