Labrack Slide Rail, 40 kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Labrack Slide Rail, 40 kg
Labrack Slide Rail with 40 kg load capacity for mounting on the bare cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For assembly on mobile 19" lab racks; with panel mounts alsoon stationary 19" lab racks
- Static load‐carrying capacity 40 kg per pair
Specificații
| Static Load | 40kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Oțel |
| Finish | Oțel Zincat |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.