Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

c rail for stationary Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Labrack C-Rail for 19" Stationary

For assembly to the vertical uprights on the right and left hand side of the 19" plane; especially suited for cable eyes.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type C-Rail
Material Oțel
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.