Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

labrack 19 open rack Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Labrack 19" Open Rack Uprights

19" uprights for open or bare rack with up to 200 kg load capacity. These 19" uprights can be mounted on a mobile or stationary base.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Width 600mm
Product Type Rack
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.