Inpac Rear Panel With Vented Slots
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inpac Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be assembled on to an Inpac Case.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Rear panel with vented slots for optimized cooling
- Al 2.5 mm
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized |
| Works With | Cases |
| Product Family | Inpac |
| Type | Rear Panel |
| Product Type | Side Panel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.