Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

insulation strip Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Horizontal Rail Insulation Strip

Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • EN 45545
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Works With Subracks; Cases
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type Insulation Strip
Material Polycarbonate
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.