Horizontal Perforated Strip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Horizontal Perforated Strip
Perforated strip out of 1mm Aluminum for centering shielded plug-in units.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For centering the shielded plug-in units
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Works With | Subracks; Cases |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Product Type | Perforated Strip |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.