Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

64568-093b.93.tif image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Guide Rail End Piece, PC

Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or Aluminum extrusion mid-piece. Available as type Standard or Accessory.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Works With Subracks; Cases; Chassis
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material Fiber-Reinforced Plastic
Product Type Rail End Piece
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.